Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T aço peça temperada 04571-10-18
- Efeito de força de aperto para baixo
- Estrutura com altura reduzida
- Fixação rápida
- Forças de tensão elevadas
Unidade de venda
496,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça temperada
Material
dos componentes
aço mola
B=Largura
25
BN=Largura
da ranhura
18
H=Altura
10,5
L=Comprimento
48
B1
20
F
kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
Torque de aperto Nm
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão
Corpo básico temperado.
Indicação para encomenda
O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.
Indicação
Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de aperto para baixo). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
Aplicação
Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.
Indicação de desenho
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.