{"product":{"productId":"agid.20102","price":29.53,"name":"Grampos de fixação de peças planas, formato estreito, forma A"},"currency":"EUR"}
- Ideal para a fixação de peças de trabalho baixas
- Elemento de fixação e grampo de retenção montados compactamente em uma unidade
- Especial para componentes pequenos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Indicação de desenho
A medida L1 se relaciona ao estado fixado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.