text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação em ranhura T
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecido e niquelado
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
B=Largura
22
BN=Largura da ranhura
14
D=Rosca
M10
H=Altura
31
L=Comprimento
40
B1
13,6
F kN
7
F1 kN
3,5
H1
24
H2
14-19
SW
5
Torque de aperto M1 Nm
18
Torque de aperto M2 Nm
9
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
Corpo básico de aço 1.7225.
Parafusos de aço classe de resistência 8.8.
Versão
Corpo básico endurecido e niquelado.
Parafusos brunidos.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças de usinagem especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.
Aplicação
1. Insira o grampo de fixação na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte o parafuso de fixação do grampo de fixação em ranhura T de acordo com o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação do grampo de fixação, a peça será fixada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought