Grampo de fixação em ranhura T aço endurecido e niquelado 04469-1622
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Ideal para peças de trabalho planas
- Corpo básico endurecido
Unidade de venda
115,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação em ranhura T
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecido e niquelado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
B=Largura
35
BN=Largura
da ranhura
22
D=Rosca
M16
H=Altura
50
L=Comprimento
63
B1
21,5
F
kN
16
F1
kN
8
H1
37
H2
22-30
SW
8
Torque de aperto
M1
Nm
75
Torque de aperto
M2
Nm
35
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
Corpo básico de aço 1.7225.
Parafusos de aço classe de resistência 8.8.
Parafusos de aço classe de resistência 8.8.
Versão
Corpo básico endurecido e niquelado.
Parafusos brunidos.
Parafusos brunidos.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças de usinagem especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.
Aplicação
1. Insira o grampo de fixação na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte o parafuso de fixação do grampo de fixação em ranhura T de acordo com o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação do grampo de fixação, a peça será fixada.
2. Aperte o parafuso de fixação do grampo de fixação em ranhura T de acordo com o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação do grampo de fixação, a peça será fixada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.