Grampo de fixação lateral com ponta de fixação aço temperado brunido 04580-14
- Estrutura compacta
- Opções de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão intercambiável
Unidade de venda
419,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação lateral
Versão 1
com ponta de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
B=Largura
40
BN=Largura
da ranhura
12
D=Rosca
M10
H=Altura
50
L=Comprimento
85
SW=Aberturas de chaves
17
B1
24
B2
20
Curso
S
4
D1
M10
D2
M6
F
kN
14
H1
25,5
L1
máx.
126,5
L1
mín.
122,5
L2
max.
44,5
L2
mín.
40,5
L3
16
L4
26
L5
25
Tamanho
14
Torque de aperto
M1
Nm
67
Torque de aperto
M2
Nm
45
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens
- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.