Grampo de fixação lateral com ponta de fixação aço temperado brunido 04580-20
- Estrutura compacta
- Opções de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão intercambiável
Unidade de venda
520,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação lateral
Versão 1
com ponta de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
B=Largura
47,5
BN=Largura
da ranhura
14
D=Rosca
M12
H=Altura
56
L=Comprimento
98
SW=Aberturas de chaves
19
B1
27
B2
20
Curso
S
6
D1
M12
D2
M6
F
kN
20
H1
27,5
L1
máx.
146
L1
mín.
139
L2
max.
50,4
L2
mín.
43,7
L3
18,2
L4
30
L5
25
Tamanho
20
Torque de aperto
M1
Nm
83
Torque de aperto
M2
Nm
60
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens
- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.