text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação lateral
Versão 1
com ponta de fixação
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
B=Largura
67
BN=Largura da ranhura
18
D=Rosca
M16
H=Altura
71,5
L=Comprimento
134
SW=Aberturas de chaves
24
B1
36
B2
20
Curso S
10
D1
M16
D2
M6
F kN
30
H1
34
L1 máx.
199,5
L1 mín.
189,5
L2 max.
70,5
L2 mín.
60,5
L3
26,5
L4
36
L5
32
Tamanho
30
Torque de aperto M1 Nm
205
Torque de aperto M2 Nm
125
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.

Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens
- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought