{"product":{"productId":"agid.32809","price":365.7,"name":"Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo, Tamanho de sistema 12"},"currency":"EUR"}
- Ajuste fino nas ranhuras em T
- Versão estável
Descrição
Descrição do produto
Placas adaptadoras para uso flexível de elementos de fixação e batente fixo em ranhuras em T.
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
As placas adaptadoras podem ser fixadas por meio de várias interfaces.
A versão sem furos pode ser usada para acabamento pelo cliente.
A versão sem furos pode ser usada para acabamento pelo cliente.
Vantagens
- Ajuste fino nas ranhuras em T.
- Versão estável.
- Versão estável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.