text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Placas adaptadoras para uso flexível de elementos de fixação e batente fixo em ranhuras em T.
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
As placas adaptadoras podem ser fixadas por meio de várias interfaces.

A versão sem furos pode ser usada para acabamento pelo cliente.
Vantagens
- Ajuste fino nas ranhuras em T.
- Versão estável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram