text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cilindro roscado
Versão 1
hidráulico
Tipo da forma
atuação dupla
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
Curso
16
D
20
D1
22
D2
10
D3
3,5
Diâmetro do êmbolo
16
Força de compressão a 100 bar (kN)
2
Força de compressão a 500 bar (kN)
10
Força de tração a 100 bar (kN)
1,22
Força de tração a 500 bar (kN)
6,10
G
M30x1,5
G1
M6x15
H
56
H1
50
H2
12
H3
24
H4
45
H5
24
H6
8
H7
38
L
23
Necessidade de óleo/10 mm Hub (cm³)
2
Necessidade de óleo/10 mm curso de retorno (cm³)
1,22
SW
8
Tipo de conexão
canais perfurados
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Graças ao cilindro roscado com função de atuação dupla, é possível obter cursos lineares controlados por passos. Nos cilindros roscados de atuação dupla, ambas as direções de curso são acionadas por força. Os cilindros roscados de atuação dupla podem ser usados como cilindros de pressão ou tração. Esse tipo de cilindro roscado é muitas vezes aplicado em placas para suporte de dispositivos, bem como em placas para ferramentas de moldagem de plástico por injeção.
O raspador de metal integrado evita danos na superfície da haste do êmbolo, impedindo a penetração dos cavacos no cilindro roscado. A proteção da vedação garante a durabilidade dos produtos.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Devido ao design compacto do cilindro roscado, não está montado um batente no seu interior para o curso de retorno do êmbolo. Certifique-se de que a profundidade de instalação especificada dos cilindros roscados seja respeitada, pois eles utilizam o fundo do furo de montagem como um batente para o curso de retorno.

Certifique-se de que não permaneçam cavacos de perfuração nos furos durante a fabricação dos canais perfurados dos cilindros roscados. Estes podem danificar as vedações dos cilindros de rosca, o que pode levar a vazamentos no produto.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.

As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 500 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores.
Indicação de desenho
1) contorno de construção
2) recolher o cilindro
3) entrada de óleo alternativa, saída do cilindro
4) cantos redondos, máximo R0,5
Acessórios
- Pinos de apoio 02153.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought