Elemento de fixação “actima” com furo passante aço 04410-35
- Com autobloqueio
- Acionamento manual
- Adequado para tensões de tração e pressão
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
Unidade de venda
202,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de fixação “actima”
Versão 1
com furo passante
Versão 2
à direita / tração
Material
do corpo
básico
aço
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material, versão
Aço, brunido.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.
Indicação
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.