text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Cone
Material do corpo básico
aço
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material, versão
Aço, brunido.
Indicação
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought