text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Thrust clamp
Version 1
with handle
Main material
tool steel
Component material
QT steel
A max.
26,7
A min.
25
B
25
C
23
Clamping force N
3000
D
16
E
10
F
1,7
G
M4 x 6
H
M4x6
Hand force FH N
150*
J
20
K
15
L
123°
M
12
N
69,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Came em aço ferramenta.
Eixo e cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Versão
Came e eixo endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação
* Força manual admissível para a alça.
Acessórios
Cabos padronizados 06355.
Cabos parafusáveis com restrição de torque 06357.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram