Grampo de compressão com cabo aço ferramenta 04402-323201
- Com autobloqueio
- Acionamento manual
- Adequado para tensões de tração e pressão
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
Unidade de venda
236,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de compressão
Versão 1
com cabo
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Material
dos componentes
aço temperado
A
máx.
34,5
A
mín.
32
B
32
C
30
D
20
E
13
F
2,5
Força
de aperto
N
4000
Força
manual
FH N
200*
G
M6 x 9
H
M6 x 9
J
25
K
19,5
L
135°
M
15
N
103
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Came em aço ferramenta.
Eixo e cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Eixo e cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Versão
Came e eixo endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação
* Força manual admissível para a alça.
Acessórios
Cabos padronizados 06355.
Cabos parafusáveis com restrição de torque 06357.
Cabos parafusáveis com restrição de torque 06357.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.