text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo de compressão
Versão 1
sem cabo
Material do corpo básico
aço ferramenta
Material dos componentes
aço temperado
A máx.
26,7
A mín.
25
B
25
C
23
D
16
E
10
F
1,7
Força de aperto N
3000
Força manual FH N
150*
G
M4 x 6
H
M4x6
K
15
L
123°
M
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Came em aço ferramenta.
Eixo e cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Versão
Came e eixo endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação
* Força manual admissível para a alça.
Acessórios
Cabos padronizados 06355.
Cabos parafusáveis com restrição de torque 06357.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought