text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
automation-compatible
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
70
D1=Thread
26
D=diameter
60
H=Height
63
L=Length
95
SW=key width
19
B1
45
Clamping force kN
12
D2
14
D3 for screw to DIN 912
M10
H1
57
H2
46
H3
25
H4
10
H5
6
L1
70
L2
25
Tightening torque max. Nm
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Superfície de apoio endurecida e polida.
Indicação
A repetibilidade é de ± 0,3 mm.

Para remover cavacos e poeira, remova as duas tampas de cobertura (2) e sopre com ar comprimido de cima para baixo.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
Incluindo bucha de posicionamento.
Indicação de desenho
1) Buchas de posicionamento
2) Tampa
Acessórios
04401-05 Parafusos de tensão para grampos de tração automatizáveis.
04401-20 Unidade de extensão.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram