Grampo de tração automation-compatible aço temperado preto brunido 04401-10-12
- Uso automatizado
- Forças de tensão elevadas
- Fixação rápida
- Parafuso de tensão integrado
Unidade de venda
1 412,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
automation-compatible
Versão 2
com parafuso de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Cor
do corpo
básico
preto
B=Largura
90
D1=Rosca
80
D=Diâmetro
125
H=Altura
125
SW=Aberturas de chaves
19
B1
70
Curso
S
18
D2
M10
D3
para parafuso
DIN 912
M10
D4
M12
D5
8
D6
104
Força
de aperto
kN
10
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
20
Torque
de aperto
máx. Nm
27
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Suporte da peça de trabalho temperado (HRC 39-45) e polido.
Parafuso de tensão endurecido e brunido.
Indicação
1. Primeiro, coloque a peça de trabalho na base de apoio para peças de trabalho ou no parafuso tensor do grampo de tensão, o que comprime a mola interna e puxa o parafuso tensor para dentro do corpo básico.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso tensor.
A ponta do parafuso tensor é levemente pressionada no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso tensor gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
2. Posicione o furo roscado na peça de trabalho acima do parafuso tensor.
A ponta do parafuso tensor é levemente pressionada no furo roscado pela pressão da mola.
3. Quando o elemento de acionamento é atuado, o parafuso tensor gira para dentro do furo roscado da peça de trabalho e a prende.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
Automatizável
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Elevadas forças de aperto
Aperto rápido
Parafuso de tensão integrado
Fornecimento
2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 40.
1x tampa de proteção.
1x tampa de proteção.
Acessórios
04401-20 Unidade de extensão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.