text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de tração
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
duroplástico
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
F
M8x14
Força de aperto N
6000
Força manual FH N
600**
Força de retenção N
8000
G
26
H
2
J
10
K
40
L
160
Tolerância recomendada para espessura da peça de usinagem
±0,5*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça, anel de fixação e corpo do cabo em aço temperado.
Cabo em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça e anel de fixação endurecidos e brunidos.
Corpo do cabo brunido.
Cabo na cor preta.
Indicação
Os dados sobre as tolerâncias da peça de usinagem recomendados na fixação com pinos de guia (Heavy) devem ser respeitados. Para fixar a peça com segurança, o cabo deve estar entre a posição de fixação recomendada e o ponto final.

* Espessura máx. da peça de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Força manual admissível para o cabo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought