Pull clamp QT steel 04400-638001
- Fixação e posicionamento simultâneos das peças de trabalho
- Acionamento manual
- Utilização adicional como sistema de fixação ponto zero
- Para maiores forças de tensão
Sales unit
523,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull clamp
Main
material
QT steel
Component
material
thermoset
A
63
B
80
C
34
Clamping
force
N
8000
D
16
E
45
F
M10x18
G
28
H
2,5
Hand
force
FH N
600**
Holding
force
N
14000
J
12
K
50
L
180
Recommended
workpiece thickness
tolerance
±0,8*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça, anel de fixação e corpo do cabo em aço temperado.
Cabo em duroplástico PF 31 (termofixo).
Cabo em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça e anel de fixação endurecidos e brunidos.
Corpo do cabo brunido.
Cabo na cor preta.
Corpo do cabo brunido.
Cabo na cor preta.
Indicação
Os dados sobre as tolerâncias da peça de usinagem recomendados na fixação com pinos de guia (Heavy) devem ser respeitados. Para fixar a peça com segurança, o cabo deve estar entre a posição de fixação recomendada e o ponto final.
* Espessura máx. da peça de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Força manual admissível para o cabo.
* Espessura máx. da peça de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Força manual admissível para o cabo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.