text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
sem cabo
Material do corpo básico
aço ferramenta
Material dos componentes
aço temperado
A
32
B
40
C
13,5
D
18
E
24,5
F
M4x8
Força de aperto N
900
Força manual FH N
150**
Força de retenção N
2000
G
M5
H
90°
K
1,5
M
5
N
8
P
10
Tolerância recomendada para espessura da peça de usinagem
±0,3*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça e ressaltos de aço ferramenta.
Cabo de aço temperado.
Botão bola duroplástico PF 31.
Versão
Carcaça e ressaltos endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação
* Espessura máx. da peça de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Força manual admissível para o cabo.
Acessórios
Cabo padrão 06355.
Cabo aparafusável com restrição de torque 06357.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought