text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
sem cabo
Material do corpo básico
aço ferramenta
Material dos componentes
aço temperado
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Força de aperto N
2500
Força manual FH N
200**
Força de retenção N
5500
G
M6
H
110°
K
2
M
8
N
12
P
13
Tolerância recomendada para espessura da peça de usinagem
±0,5*
UNSPSC Code
31162800
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
Carcaça e ressaltos de aço ferramenta.
Cabo de aço temperado.
Botão bola duroplástico PF 31.
Versão
Carcaça e ressaltos endurecidos e brunidos.
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Indicação
* Espessura máx. da peça de usinagem, veja pino de guia 04400 (medida C).
** Força manual admissível para o cabo.
Acessórios
Cabo padrão 06355.
Cabo aparafusável com restrição de torque 06357.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram