Grampo de tração pneumático aço cementado brunido 04403-50105
- Processo de fixação automático através de sistema pneumático
- Utilização adicional como sistema de fixação ponto zero
- Possibilidade de consulta da posição da peça de trabalho
- Rápida conexão e liberação da peça de trabalho
Unidade de venda
493,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de tração
Versão 1
pneumático
Material
do corpo
básico
aço cementado
Cor
do corpo
básico
brunido
Cor
dos componentes
cementado
D=Diâmetro
105
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
Força
de aperto
kN
2,5
Força de tensão
(fixação por força da mola)
N
500
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Pressão
operacional
MPa
0,3 - 1,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação endurecido, brunido e retificado.
Indicação
Grampos de tração pneumáticos são utilizados para fixação de peças e dispositivos.
Os pinos de guia são parafusados na peça ou no dispositivo.
Processo de fixação:
Abertura do elemento de fixação através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento do elemento de fixação (processo de fixação) através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”.
A terceira conexão (D5) é usada para os procedimentos de sopro e limpeza da superfície de apoio. Além disso, é possível detectar se a peça de trabalho permanece sobre a superfície de apoio. Ela também pode ser retirada mais facilmente do elemento de fixação, após o processo de abertura.
O sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação ponto zero”.
A força de tensão se refere a 0,5 MPa.
Força contrária admissível = 2x a força de aperto do módulo.
Os pinos de guia são parafusados na peça ou no dispositivo.
Processo de fixação:
Abertura do elemento de fixação através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento do elemento de fixação (processo de fixação) através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”.
A terceira conexão (D5) é usada para os procedimentos de sopro e limpeza da superfície de apoio. Além disso, é possível detectar se a peça de trabalho permanece sobre a superfície de apoio. Ela também pode ser retirada mais facilmente do elemento de fixação, após o processo de abertura.
O sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação ponto zero”.
A força de tensão se refere a 0,5 MPa.
Força contrária admissível = 2x a força de aperto do módulo.
Acessórios
04403-01 parafusos de tensão para grampos de tração pneumáticos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.