text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de fixação
Versão 1
para grampos de tração
Versão 2
pneumático
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
brunido
D3=Rosca
M10
D=Diâmetro
12
D1
8
D2
4,3
L
38
L1
11
L2
24
L3
1,5
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
A união destes pinos de fixação à peça de usinagem ocorre através da rosca, possibilitando a conexão rápida da peça com o grampo ou seu desprendimento por meio de uma válvula pneumática. Sendo assim, o sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação Ponto Zero”.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought