text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de fixação
Versão 1
para grampos de tração
Versão 2
pneumático
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
brunido
D3=Rosca
M16
D=Diâmetro
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
17
L2
31,5
L3
2
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
A união destes pinos de fixação à peça de usinagem ocorre através da rosca, possibilitando a conexão rápida da peça com o grampo ou seu desprendimento por meio de uma válvula pneumática. Sendo assim, o sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação Ponto Zero”.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram