text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de fixação
Versão 1
para grampos de tração
Versão 2
automation-compatible
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
Cor do corpo básico
preto
D1=Rosca
M12
D=Diâmetro
25
L=Comprimento
21
SW=Aberturas de chaves
19
D2
10
D3
18
D4
21
L1
30
L2
3
L3
13
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Acessórios
04401 Grampo de tração automatizável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram