Parafuso de fixação aço temperado 04400-1516017
- Acessórios para grampos de tração
- Montagem através do aparafusamento pelo lado inferior
Unidade de venda
35,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Diâmetro externo
M16
A
16
Adequado para
04400-638001
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.