text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de fixação
Material do corpo básico
aço temperado
B=Diâmetro externo
M20
A
16
Adequado para
04400-638001
C
21
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram