Pino de guia aço temperado 04400-520120
- Acessórios para grampos de tração
- O cliente pode adaptar o pino de guia à espessura da peça de trabalho.
Unidade de venda
73,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de guia
Material
do corpo
básico
aço temperado
A
16
Adequado para
04400-638001
B
20
C
120
D
30
E
29
F
48
G
9,5
H
M10
J
M10x10
K
28
T
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Pinos de aço temperado.
Botão recartilhado de aço temperado.
Botão recartilhado de aço temperado.
Versão
Pino temperado e retificado.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Indicação
O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente.
A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.
A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.
A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia.
Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.
Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.
A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.
A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.
A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia.
Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.
Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.