Elemento de extensão aço temperado preto brunido 04401-20-03004719
Sales unit
233,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension piece
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Main
colour
black
B=Width
55
H=Height
47
L=Length
66,5
SW=key width
19
B1
36
D
for screw
DIN 912
M8
H1
30
H2
38
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrição do produto
As unidades de extensão são necessárias se os elementos de acionamento dos elementos de fixação automatizáveis forem inacessíveis devido à falta de espaço.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
1) O soquete e o 2) eixo de acionamento não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Soquete
2) Eixo de acionamento
2) Eixo de acionamento
Acessórios
04401 Grampo de tração automatizável.
04401-10 Grampo de tração automatizável com parafusos de tensão.
02334-10 Elemento de suporte automatizável.
04401-10 Grampo de tração automatizável com parafusos de tensão.
02334-10 Elemento de suporte automatizável.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.