text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Extension piece
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
55
H=Height
57
L=Length
66,5
SW=key width
19
B1
36
D for screw DIN 912
M8
H1
40
H2
48
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrição do produto
As unidades de extensão são necessárias se os elementos de acionamento dos elementos de fixação automatizáveis forem inacessíveis devido à falta de espaço.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
1) O soquete e o 2) eixo de acionamento não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Soquete
2) Eixo de acionamento
Acessórios
04401 Grampo de tração automatizável.
04401-10 Grampo de tração automatizável com parafusos de tensão.
02334-10 Elemento de suporte automatizável.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram