text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de extensão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
55
H=Altura
69
L=Comprimento
66,5
SW=Aberturas de chaves
19
B1
36
D para parafuso DIN 912
M8
H1
50
H2
57
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Descrição do produto
As unidades de extensão são necessárias se os elementos de acionamento dos elementos de fixação automatizáveis forem inacessíveis devido à falta de espaço.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
1) O soquete e o 2) eixo de acionamento não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Soquete
2) Eixo de acionamento
Acessórios
04401 Grampo de tração automatizável.
04401-10 Grampo de tração automatizável com parafusos de tensão.
02334-10 Elemento de suporte automatizável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought