text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Barra com ranhura T
Material do corpo básico
aço
A=Ranhura em T
14
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
brunido
Indicação
Com o auxílio da barra com ranhura T, é possível alcançar todas as posições na mesa coordenada.

Ranhura em T de 14 mm. Adequada para distâncias de ranhuras T de 63, 100 e 125 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram