text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampo giratório compacto
Versão 2
hidráulico
Forma
A
Tipo da forma
Rosca com parafuso de pressão
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D
10
D1
20
G
M6
H
12
H1
3,5
H2
40
H3
8
L
42
L1
26
L2
10
L4
6
R
6
UNSPSC Code
31162800
para o diâmetro do êmbolo
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Braço de fixação simples para grampo giratório compacto 04368. O material de fixação compacto está incluído com os grampos giratórios.
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
As indicações sobre os suportes de braços de fixação, bem como a força de aperto efetiva em função da pressão operacional devem ser consideradas individualmente para cada grampo giratório.

Os diagramas correspondentes à força de aperto dos grampos giratórios são fundamentais para o dimensionamento dos braços de fixação.
A pressão operacional indicada não pode ser excedida e deve (se necessário) ser ajustada.
O movimento de rotação dos braços de fixação deve ocorrer sem entraves. Apenas quando o curso de rotação dos grampos giratórios estiver concluído, a peça de trabalho pode ser apertada.
Os posicionadores devem ser definidos de modo que o contato com a peça de trabalho ocorra somente após o curso do movimento de rotação.
Para que não sejam transmitidos torques para a haste do êmbolo, os braços de fixação devem ser segurados durante a montagem.

Evitar interferências com a área de rotação. Existe um risco de ferimento devido a esmagamentos das mãos e outras partes do corpo.

Observar as indicações de segurança.
Montagem
Durante a montagem ou desmontagem dos braços de fixação, certifique-se de que nenhum torque seja transmitido à haste do êmbolo do grampo giratório. Isto pode ser evitado exercendo força contra o braço de fixação enquanto aperta ou solta o parafuso de fixação.

1. Caso se trate de um grampo giratório, no qual é instalado uma proteção contra sobrecarga, esta deve ser verificada primeiro, girando o êmbolo até que a proteção contra sobrecarga esteja encaixada. Um grampo giratório dispõe de três pontos de encaixe com uma distância de 120°.

2. A montagem dos braços de fixação normalmente é executada sem pressão. Após o braço de fixação estar posicionado na haste do êmbolo, o parafuso ou a porca podem ser apertados. Se for necessário um estado de fixação exato do braço de fixação, o êmbolo do grampo giratório deve ser recolhido com pressão. O braço de fixação pode então ser montado na posição desejada.

3. Após a fixação do braço de fixação, o processo de fixação do grampo giratório deve ser verificado várias vezes para garantir o ponto de fixação e a força de aperto.

4. Após a substituição de um braço de fixação, o torque do parafuso de fixação deve ser verificado novamente após alguns ciclos de aperto e, se necessário, o parafuso de fixação deve ser apertado.
Sob consulta
Outras dimensões e formas.
Acessórios
- Pinos de apoio 02153.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram