Braço de fixação para grampos giratórios aço temperado 04366-03006010
- Acessórios para grampos giratórios
- Prolongamento do braço de fixação
Unidade de venda
86,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Clamping arm
Version 1
for swing clamp
Main
material
QT steel
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M4
Suitable for
04366-...3232
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.