Extensão aço 04395-13-2040
- Aumento da área de fixação
Unidade de venda
32,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Extensão
Material
do corpo
básico
aço
Faixa de aperto
20-40
H
20
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
brunido
Indicação
Extensões para o aumento da área de fixação. Com as extensões, a área de fixação pode ser aumentada para medidas de 20–40 mm ou 40–60 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.