text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo da base e mordentes em aço.
Batente de alumínio.
Versão
Corpo básico preto brunido.
Mordentes carbonitretados e brunidos em preto.
Batente de extremidade anodizado preto.
Indicação
O fixador flutuante é usado para prender e apoiar pontos de fixação salientes em componentes. Evita vibrações e deflexões durante a usinagem.
Modo de operação
1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire os mordentes até o batente. Os mordentes flutuantes do fixador flutuante devem agora estar em contato com a parte inferior da peça de trabalho.
3. Aperte o fixador flutuante com a porca sextavada (observe o torque mínimo e máximo). Durante a fixação, a peça de trabalho é fixada e apoiada ao mesmo tempo.
4. Para afrouxar, execute o procedimento na ordem inversa.
Montagem
Defina a faixa de altura e o ângulo de rotação e fixe o fixador flutuante no suporte usando os furos (D1).
Ao definir a altura, uma margem generosa para cima deve ser levada em consideração.
Forma B: para aplicações especiais de fixação, o mordente padrão pode ser modificado ou substituído.
Indicação de desenho
1) Mordente de fixação substituível
2) Parafuso de cabeça cilíndrica M6 ISO 4762
3) Interface de fixação para o mordente de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram