Rotary lever clamp pneumatic aluminium 04624-19-161304
- Sem forças transversais ao prender
- Medidas de montagem reduzidas
- Vasta gama de alavancas de fixação
- Acessibilidade sem colisão das peças
- Fornecimento de pressão sem fios
Sales unit
255,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rotary lever clamp
Version 1
pneumatic
Form definition
double-acting
Main
material
aluminium
B
34
B1
25
Connection
type
drilled channels
D
27
D1
28
Effective
piston area
(cm²)
4,52
G
M5x35
G1
M5x11
H
20
H1
24
H2
28
H3
10,5
H4
24,5
H5
13
H6
10
L
35
L1
13,5
L2
4,5
L3
10
Piston force
at 6 bar
(kN)
0,27
Piston Ø
16
R
17
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
Os grampos de alavanca rotativos são adequados para fixar dispositivos de fixação com espaço limitado. Devido à compacidade dos grampos de alavanca rotativos, podem ser utilizados de várias maneiras em dispositivos de fixação com pouco espaço e, por isso, muitas vezes permitem soluções flexíveis.
Material
Carcaça em alumínio.
Êmbolo em aço.
Êmbolo em aço.
Versão
Êmbolo endurecido.
Indicação
No grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação é conectada à haste do êmbolo. O fornecimento de ar para os grampos da alavanca rotativos é feito através de canais perfurados.
A alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Ao soltar, a alavanca de fixação retrai, de modo que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se garantir que as peças e os dispositivos de fixação sejam projetados para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
A alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Ao soltar, a alavanca de fixação retrai, de modo que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se garantir que as peças e os dispositivos de fixação sejam projetados para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 6 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Sem forças transversais ao prender.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Fornecimento
Contém 4 pç. parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.
Indicação de desenho
1) Comprimento da alavanca de fixação (ver 04624-30)
2) Curso (ver 04624-30)
3) veja acessórios
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender
2) Curso (ver 04624-30)
3) veja acessórios
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender
Acessórios
Alavanca de fixação para grampo de alavanca 04624-30.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.