{"product":{"productId":"agid.29315","price":511.75,"name":"Grampo giratório heavy, automatizável, forma B, com braço de fixação"},"currency":"EUR"}
- Uso automatizado
- Forças de tensão elevadas
- Fixação rápida
Descrição
Descrição do produto
Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
2) Curso de aperto
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.