Grampo giratório à esquerda+ e à direita 04390-01
- Acionamento manual
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
88,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à esquerda+ e à direita
Versão 2
Padrão
Material
dos componentes
aço temperado
F=Força
de aperto
N
5000
L=Distância
63
Acionamento
Manípulo em estrela
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça de ferro fundido maleável.
Bucha de aço temperado 1.1191.
Pino roscado em aço temperado 1.1181.
Posicionador em aço cementado 1.0301.
Bucha de aço temperado 1.1191.
Pino roscado em aço temperado 1.1181.
Posicionador em aço cementado 1.0301.
Versão
peça pintada, posicionador cementado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.