Grampo giratório à esquerda+ e à direita 04390-02
- Acionamento manual
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
92,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à esquerda+ e à direita
Versão 2
Padrão
Material
dos componentes
aço temperado
F=Força
de aperto
N
3000
L=Distância
100
Acionamento
Manípulo em estrela
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça de ferro fundido maleável.
Bucha de aço temperado 1.1191.
Pino roscado em aço temperado 1.1181.
Posicionador em aço cementado 1.0301.
Bucha de aço temperado 1.1191.
Pino roscado em aço temperado 1.1181.
Posicionador em aço cementado 1.0301.
Versão
peça pintada, posicionador cementado.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.