text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à direita
Versão 2
pneumático
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
niquelado
D=Diâmetro
30
F=Força de aperto N
400
X=Altura de fixação
32,5
Acionamento
pneumático
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
Força de retenção F kN
0,8
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
L
30
L1
45
L2
37
Pressão operacional MPa
0,3 - 0,7
S1 (Curso)
1,2
UNSPSC Code
31162800
X máx.
39
Y máx.
40
Y mín.
33,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Indicação
O grampo giratório pneumático é adequado para fixação de peças de usinagem ou brutas, que devem ser fixadas pelo lado superior. As funções de giro e fixação são pneumáticas. A função de giro garante a livre colocação e retirada das peças, assegurando a sua ótima acessibilidade. O pé da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando o alinhamento perfeito do grampo sobre a peça a ser fixada. Grampos giratórios pneumáticos estão disponíveis nas versões com rotação à direita e à esquerda. Além disso, eles podem ser instalados em vários pontos da peça de usinagem, bem como acionados em uma sequência específica. O controle ocorre através da máquina ou de forma manual.

A força de aperto e a força de retenção se referem a 0,5 MPa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought