Grampo giratório à esquerda aço temperado niquelado 04365-05155
- Giro de encaixe automático e fixação
- Livre colocação e retirada das peças de trabalho
- Ótima acessibilidade das peças
- Possibilidades de fixação universais
- Versões com movimento oscilante para direita e esquerda
Unidade de venda
434,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à esquerda
Versão 2
pneumático
Material
do corpo
básico
aço temperado
Cor
do corpo
básico
niquelado
D=Diâmetro
40
F=Força
de aperto
N
650
X=Altura de fixação
41,5
Acionamento
pneumático
B
85
B1
20
B2
13
B3
64
D1
22
D2
35
D3
M10
D4
10,5
D5
35
D6
10,4
D7
64
Força de
retenção
F kN
1,3
H
106
H1
65
H2
22
H3
57
H4
15
H5
11
H6
101
H7
8
L
40
L1
55
L2
45
Pressão
operacional
MPa
0,3 - 0,7
S1
(Curso)
1,6
UNSPSC Code
31162800
X
máx.
51
Y
máx.
53,5
Y
mín.
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Parafuso de fixação temperado e niquelado.
Indicação
O grampo giratório pneumático é adequado para fixação de peças de usinagem ou brutas, que devem ser fixadas pelo lado superior. As funções de giro e fixação são pneumáticas. A função de giro garante a livre colocação e retirada das peças, assegurando a sua ótima acessibilidade. O pé da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando o alinhamento perfeito do grampo sobre a peça a ser fixada. Grampos giratórios pneumáticos estão disponíveis nas versões com rotação à direita e à esquerda. Além disso, eles podem ser instalados em vários pontos da peça de usinagem, bem como acionados em uma sequência específica. O controle ocorre através da máquina ou de forma manual.
A força de aperto e a força de retenção se referem a 0,5 MPa.
A força de aperto e a força de retenção se referem a 0,5 MPa.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.