text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à direita
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
F=Força de aperto N
1100
X=Altura de fixação
22,3
A
30
Acionamento
alavanca
B
10
C
18
D
18
E
45,8
F
49
Força manual FH N
100*
G
26
H
22
I
1
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
0,8
P
15
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
UNSPSC Code
31162800
V
27
X máx.
25,3
Y máx.
24,9
Y mín.
21,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Cabo em plástico.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.

* Força manual admissível para o cabo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram