Grampo giratório à direita aço temperado brunido 04364-1150
- Giro de encaixe manual e fixação
- Operação manual
- Livre colocação e retirada das peças de trabalho
- Para espaços limitados
- Áreas de aplicação: montagem, fabricação de ferramentas, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
Unidade de venda
147,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à direita
Versão 2
miniatura
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
F=Força
de aperto
N
1800
X=Altura de fixação
30,6
A
40
Acionamento
alavanca
B
14
C
23
D
23
E
61,3
F
66
Força
manual
FH N
150*
G
35
H
30
I
1,4
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,1
P
20
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
UNSPSC Code
31162800
V
34
X
máx.
34
Y
máx.
34,9
Y
mín.
31,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Cabo em plástico.
Cabo em plástico.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
* Força manual admissível para o cabo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.