text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à direita
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
niquelado
F=Força de aperto N
2200
X=Altura de fixação
31,7
A
50
Acionamento
alavanca
B
18
C
30
D
30
E
76,5
F
82
Força manual FH N
200
G
45
H
37
I
1,5
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,4
P
26
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X máx.
39,7
Y máx.
40,7
Y mín.
32,7
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
Aço temperado.
Cabo em plástico.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.

* Força manual admissível para o cabo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram