Grampo giratório à direita aço temperado niquelado 04364-13001
- Giro de encaixe manual e fixação
- Operação manual
- Livre colocação e retirada das peças de trabalho
- Para espaços limitados
- Áreas de aplicação: montagem, fabricação de ferramentas, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
Unidade de venda
260,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à direita
Versão 2
miniatura
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
niquelado
F=Força
de aperto
N
3500
X=Altura de fixação
35,5
A
60
Acionamento
alavanca
B
22
C
40
D
40
E
93
F
100
Força
manual
FH N
300
G
55
H
45
I
1,9
J
8
K
25,4
L
20
M
10,4
N
100
O
1,7
P
33
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
UNSPSC Code
31162800
V
64
X
máx.
46,9
Y
máx.
49,4
Y
mín.
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Cabo em plástico.
Cabo em plástico.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
* Força manual admissível para o cabo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.