Grampo giratório à esquerda aço temperado brunido 04364-0200
- Giro de encaixe manual e fixação
- Operação manual
- Livre colocação e retirada das peças de trabalho
- Para espaços limitados
- Áreas de aplicação: montagem, fabricação de ferramentas, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
Unidade de venda
188,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à esquerda
Versão 2
miniatura
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
F=Força
de aperto
N
2200
X=Altura de fixação
31,7
A
50
Acionamento
alavanca
B
18
C
30
D
30
E
76,5
F
82
Força
manual
FH N
200*
G
45
H
37
I
1,5
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,4
P
26
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X
máx.
39,7
Y
máx.
40,7
Y
mín.
32,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Cabo em plástico.
Cabo em plástico.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
* Força manual admissível para o cabo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.