Grampo giratório à direita aço temperado brunido 04363-1100
- Giro de encaixe manual e fixação
- Operação manual
- Livre colocação e retirada das peças de trabalho
- Para espaços limitados
Sales unit
127,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
F=Retaining
force N
800
X=Clamping height
22,4
A
30
Actuation
lever
B
10
C
18
D
18
E
52
G
26
H
22
Hand
force
FH N
100*
I
0,8
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
1,2
P
16
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
UNSPSC Code
31162800
V
27
X
max.
25,2
Y
max.
24,8
Y
min.
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
temperados e brunidos ou niquelados.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada das peças devem ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
* Força manual admissível para o cabo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.