text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo giratório
Versão 1
à esquerda
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
niquelado
Material dos componentes
poliamida
Cor dos componentes
laranja
B=Largura
10
D=Diâmetro
23
F=Força de aperto N
320
H=Altura
72
L=Comprimento
35
S1= percurso da prefixação
1,1
B1
5,3
B2
11
B3
45
Curso S
1,4
D1
M5
D2
34
D3
5,3
H1
14
H2
40
H3
28,5
H4
8
L1
30
L2
8
L3
15,3
L4
23
R
50
UNSPSC Code
31162800
Y máx.
33,7
Y mín.
28,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente onde pontos de fixação para colocação e retirada das peças de trabalho devem ficar livres.

Quando a posição final da posição de aperto for atingida, pode-se ouvir e sentir um clique.
Material
Corpo básico de aço temperado.
Cabo plástico.
Ponteira de latão.
Versão
Corpo básico endurecido e niquelado.
Cabo cor laranja.
Indicação de desenho
1) Posição não fixada
2) Curso de pré-aperto
3) Posição inicial fixar
4) Posição fixada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought