Grampo giratório à esquerda aço temperado niquelado 04364-01-05501
Sales unit
244,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
left
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
polyamide
Component
colour
orange
B=Width
16
D=diameter
30
F=Retaining
force N
550
H=Height
92
L=Length
45
S1=
Pre-tension travel
1,4
B1
8,4
B2
13
B3
65
D1
M8
D2
48
D3
8,4
H1
18
H2
50
H3
40,5
H4
12
L1
37
L2
8
L3
20,7
L4
30
R
63
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
39,7
Y
min.
31,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente onde pontos de fixação para colocação e retirada das peças de trabalho devem ficar livres.
Quando a posição final da posição de aperto for atingida, pode-se ouvir e sentir um clique.
Quando a posição final da posição de aperto for atingida, pode-se ouvir e sentir um clique.
Material
Corpo básico de aço temperado.
Cabo plástico.
Ponteira de latão.
Cabo plástico.
Ponteira de latão.
Versão
Corpo básico endurecido e niquelado.
Cabo cor laranja.
Cabo cor laranja.
Indicação de desenho
1) Posição não fixada
2) Curso de pré-aperto
3) Posição inicial fixar
4) Posição fixada
2) Curso de pré-aperto
3) Posição inicial fixar
4) Posição fixada
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.